Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

Google-Übersetzung,

Der HR15A-G ist ein 15-Zoll-Unterbaukühlschrank mit einer abschließbaren Vollglastür in ADA-konformer Höhe, der dafür sorgt, dass alle Ihre verderblichen Waren sicher aufbewahrt werden. Dieser Unterbaukühlschrank ist UL-zugelassen für die Verwendung im Freien, sodass er im Freien aufgestellt werden kann auf der Terrasse, am Pool oder auf Ihrer Veranda. Der HR15A-G hat die gleiche Größe wie unsere beliebten 15 Zoll breiten Unterbau-Eisbereiter (AM-50- und C-80-Serie), was Ihnen den Komfort von Eis und Kühlung im gesamten Inneren ermöglicht 30 Zoll!

Die Außenseite aus Edelstahl (Vorderseite, Seiten, Oberseite) und die Innenseite aus Edelstahl bieten ein geräumiges Nettovolumen von 2,54 Kubikfuß. Der Edelstahl-Innenraum mit LED-Leuchten umfasst (2) ausziehbare Edelstahlregale, die in 1,41-Zoll-Schritten auf eloxierten Aluminiumstützen verstellbar sind.

Einfache elektronische Steuerungen mit LED-Temperaturanzeige, Isolierung mit umweltfreundlicher Isolierung und Kühlung mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-600a sorgen dafür, dass der HR15A-G mit höchster Effizienz arbeitet.

Dieser kompakte, einteilige Kühlschrank nutzt einen Luftstrom an der Vorderseite, sodass kein Freiraum für die seitliche Luftzirkulation erforderlich ist. So passt es nahtlos in enge Bereiche und ist standardmäßig mit (4) 1" verstellbaren Beinen ausgestattet. Regalkapazität: ca. (18) 20-Unzen-Flaschen, Elektrik: 115 V/60/1, 9 Fuß langes Kabel und Stecker. Die Das Gerät ist UL EPH-gelistet, ETL Safety (US & C) gelistet, ADA-konform und beinhaltet eine fünfjährige Kompressorgarantie – drei Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 14.8″ W x 25.75″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 2.54 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display
    • R-600a refrigerant
    • (4) 1″ Built in adjustable legs are standard
    • Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles
    • Nominal Compres. of 222 BTU/hr at 1/10 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30.6″ L x 18.75″ D x 37″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhr15a-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • ProduktfamiliePreparation
  • ProduktgruppeUndercounters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 42 13
  • Format2014TitelFood Preparation Appliances
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit