Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR15A, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR15A, Refrigerator, Single Section Undercounter

Google-Übersetzung,

Der HR15A ist ein 15-Zoll-Unterbaukühlschrank mit einer abschließbaren Edelstahltür in ADA-konformer Höhe, der dafür sorgt, dass alle Ihre verderblichen Waren sicher und geschützt aufbewahrt werden. Dieser Unterbaukühlschrank ist UL-zugelassen für den Einsatz im Freien und kann daher draußen auf der Terrasse aufgestellt werden , am Pool oder auf Ihrer Veranda. Der HR15A hat eine ähnliche Größe wie unsere beliebten 15 Zoll breiten Untertisch-Eisbereiter (AM-50- und C-80-Serie), was Ihnen den Komfort von Eis und Kühlung innerhalb von 30 Zoll ermöglicht!

Die Außenseite aus Edelstahl (Vorderseite, Seiten, Oberseite) und die Innenseite aus Edelstahl bieten ein geräumiges Nettovolumen von 2,54 Kubikfuß. Der Innenraum aus Edelstahl mit LED-Leuchten umfasst (2) ausziehbare Edelstahlregale, die in 1,41-Zoll-Schritten auf eloxierten Aluminiumstützen verstellbar sind.

Einfache elektronische Steuerungen mit LED-Temperaturanzeige, Isolierung mit umweltfreundlicher Cyclopentan-Isolierung und Kühlung mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-600a sorgen dafür, dass der HR15A mit höchster Effizienz arbeitet. Tatsächlich ist der HR15A ENERGY STAR®-zertifiziert.

Dieser kompakte, einteilige Kühlschrank nutzt einen Luftstrom an der Vorderseite, sodass kein Freiraum für die seitliche Luftzirkulation erforderlich ist. So passt es nahtlos in enge Bereiche und ist standardmäßig mit (4) 1" verstellbaren Beinen ausgestattet. Regalkapazität: ca. (18) 20-Unzen-Flaschen, Elektrik: 115 V/60/1, 9 Fuß langes Kabel und Stecker. Die Das Gerät ist UL EPH-gelistet, ADA-konform, ADA-konform, ENERGY STAR®-qualifiziert und beinhaltet eine fünfjährige Kompressorgarantie – drei Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 14.8″ W x 25.75″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 2.54 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly cyclopentane insulation
    • (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display
    • R-600a refrigerant
    • (4) 1″ Built in adjustable legs are standard
    • Automatic time-initiated heated defrost
    • Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles
    • Nominal Compres. of 222 BTU/hr at 1/10 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30.75″ L x 18″ D x 37.75″ H at 110 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhr15a-refrigerator-single-section-undercounter
  • ProduktfamiliePreparation
  • ProduktgruppeUndercounters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 42 13
  • Format2014TitelFood Preparation Appliances
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit