Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google-Übersetzung,
Der IM-50BAA-LM ist in der Lage, einzelne quadratische Würfel mit einem Gewicht von ca. 50 Pfund zu produzieren. Die quadratische Würfelform schmilzt sehr langsam und kühlt Getränke mit minimaler Verdünnung. Dieser luftgekühlte Eisbereiter mit integriertem Vorratsbehälter verfügt über eine integrierte Lagerkapazität* von bis zu 22 Pfund und passt aufgrund seiner geringen Stellfläche problemlos unter eine Bartheke. Der IM-50BAA-LM ist ein einphasiges, 115 V/60/1, 6,5 Fuß langes Kabel mit NEMA 5-15-Stecker und verwendet das Kältemittel R-134a (6,0 oz./170 g). Weitere Einzelheiten finden Sie im Datenblatt.*Einstufung gemäß AHRI-Standard 820 (IP). Die Kapazität basiert auf 100 % des Gesamtvolumens x 30 lb/ft3 durchschnittlicher Eisdichte.
Spezifikation
    • Dimensions: 19-3/4″ W x 17-3/4″ D x 39- 1/2 ” H
    • Up to 50 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity
    • Produces individual clear, solid 1.9″ x 1.9″ x 2.3″ cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Front in, back out airflow
    • Ice scoop included
    • Foam injected polyurethane for insulation (HFC free)
    • Small footprint can easily fit under a bar counter
    • R-134a refrigerant (6.0 oz. / 170 g)
    • Heat Rejection:1500 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 15.7 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft. cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerim-50baa-lm-square-cuber-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit