Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google-Übersetzung,
Der KM-81BAJ ist in der Lage, etwa 86 Pfund halbmondförmiges Eiswürfel zu produzieren. Dieser luftgekühlte Unterbau-Eisbereiter mit integriertem Vorratsbehälter fasst bis zu 38 Pfund Eis* und eignet sich daher ideal für kleine Bars, Hotellobbys und Pausenräume im Büro. Es verfügt über das CycleSaver™-Design und das EverCheck™-Warnsystem, wodurch das Gerät einfach zu warten ist. Für den KM-81BAJ ist ein einphasiges 115 V/60/1, 6,5 Fuß langes Kabel mit NEMA 5-15-Stecker erforderlich. Luftstrom von vorne rein, vorne raus. ENERGY STAR®-zertifiziert. Weitere Einzelheiten finden Sie im Datenblatt.*Einstufung gemäß AHRI-Standard 820 (IP). Die Kapazität basiert auf 100 % des Gesamtvolumens x 30 lb/ft3 durchschnittlicher Eisdichte. Ersetzt KM-80BAJ.
Spezifikation
    • Dimensions: 17-3/4″ W x 24″ D x 39″ H
    • Up to 86 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 38 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Slide in door with durable stainless steel exterior
    • Front in, front out airflow
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • HS-5061 drain pump assembly, sold separately
    • R-134a refrigerant (7.1 oz. / 201 g)
    • Heat Rejection:1350 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 7.95 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkm-81baj-crescent-cuber-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit