Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R1A-FG, Refrigerator, Single Section Upright, Full Glass Door with Lock
Hoshizaki

R1A-FG, Refrigerator, Single Section Upright, Full Glass Door with Lock

Google-Übersetzung,

Der aufrechte einteilige Kühlschrank der Steelheart-Serie R1A-FG mit einer Vollglastür ist ein platzsparendes Arbeitstier. Elektronisches Steuersystem mit Temperaturalarmen und LED-Anzeige (°F oder °C). Mit einer Nettokapazität von 23,1 Kubikfuß ist dieser effiziente Standkühlschrank und das Design mit Luftstrom an der Vorderseite perfekt für heiße und enge Küchen. Der R1A-FG besteht aus Edelstahl, der dieses Gerät vor versehentlicher Beschädigung und Rost schützt. Außerdem ist es leicht zu reinigen.

Der R1A-FG verfügt außerdem über LED-Innenlichtleisten, die vertikal an jeder Wand montiert sind, (4) 4-Zoll-Lenkrollen (2 mit Bremsen) gehören zur Standardausstattung sowie eine vor Ort umkehrbare, federunterstützte, selbstschließende Tür mit Offenhaltefunktion (kein Kit erforderlich). 'd). Stromverbrauch von 2,47 kWh/Tag bei 5 Ampere, 10 Fuß langes Kabel mit einem 5 – 15P NEMA-Stecker. Optionale Kits: 6-Zoll-Beine, Regale aus Epoxidharz oder Edelstahl, Tablett-/Pfannenschienen, Fußpedal-Türöffner, Zusätzlicher Luftfilter. Das Gerät ist ETL Safety (US & C) gelistet, ETL Sanitation und beinhaltet eine sechsjährige Teilegarantie, fünf Jahre Arbeitsgarantie und sieben Jahre Kompressorgarantie.

Spezifikation
    • Dimensions: 27.5″ W x 34.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 23.1 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Glass door front, stainless steel exterior (sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, chrome door handle
    • Lockable Full Glass Door
    • Glass doors are energy efficient triple pane, argon filled with low-e non reflective coating and locks
    • Interior LED light bars are vertically mounted on each wall
    • Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 3 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 770 BTU/hr at 1/4 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 36″ L x 31.5″ D x 81″ H at 350 lbs
    • Top mounted energy efficient non-electric evaporation system
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerr1a-fg-refrigerator-single-section-upright
  • ProduktfamilieRefrigeration
  • ProduktgruppeRefrigerators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 41 00
  • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit