Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
Tertial Tür
    Archiviert

    Tertial Tür

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Our latest designed glass door is a perfect match for your office environment. This refined door with a minimalist aluminium framework is mounted on pivots and provides a top of the art contemporary design.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 41mm
      Height 2034mm
      Width 832-932mm

      Hanging method
      Pivots

      Option(s)
      Swing : Single - Double
      With or without european lock

      Acoustic
      29 - 35 dB Rw
      28 - 34 dB RA

      Filling
      6mm glazing sandwiched in the framework

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTERTIAL
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1030
    • Tiefe (mm)41
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors