Entice ist das erste Eingangssystem, das die Ästhetik von Vollglas mit optimaler Wärmedämmung im Rahmen vereint. Dank ultraschmaler, nur 28,6 mm starker vertikaler Profile bietet es klare Glasflächen und erreicht mit thermisch optimierten Komponenten U-Werte bis zu 0,43. Entice ermöglicht zudem die Montage von Türgriffen – inklusive Panikgriffen von Blumcraft – an 25,4 mm starken Isolierglasscheiben mithilfe spezieller Durchbruchbeschläge. Das Ergebnis ist eine beeindruckende, schwebende Optik.
EPD und HPD jetzt erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |