Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors
HQMAG

Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 30S (Grade 2+ ≲ 1 800N) Comptact Maglock for light or glazed doors

Google-Übersetzung,
Das Kompaktprogramm für leichte oder verglaste Türen mit einer Haltekraft: Klasse 2+ / ≲ 1 800 N. Kann allein oder mit der L+Z-Konsole (AMZB3) oder der Brandschutztürkonsole (AMAB3) installiert werden.
Spezifikation
  • Security/Holding Force: Grade 2+ (≲ 1 800N, 180kgf, 405lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 166 x 39 x 21 mm Weight: ~ 1.8 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElectromagnetic-Lock-HQMAG-30S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit