Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Google-Übersetzung,

von Hubbell Wiring Device-Kellems
Katalog-ID: HBL501232W

Kabel- und Kabeltrommeln, wetterfeste Kabeltrommel, 50', 12/3 SO-Kabel, gelb

  • Ratschensperre kann vor Ort gelöst werden
  • Die optionale Schwenkbasis ermöglicht eine 340°-Drehung der Rolle
  • Multi-Positions-Rollenführung kann in vier verschiedenen Positionen montiert werden

Ratchet Lock und aktiviert/deaktiviert werden

Spezifikation
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
  • ProduktgruppeCable Reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameCable reels
  • UNSPSCCode26121635
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 17 11
  • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit