Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Google-Übersetzung,

von Hubbell Wiring Device-Kellems
Katalog-ID: HBLC40182LED

Vorübergehende Macht
Temporäre Industriebeleuchtung
Kabeltrommel mit Handlampen

Merkmale
Abgedeckter Ein-/Ausschalter am Griff zur Steuerung der Seiten- und End-LEDs
Blitzlicht- oder Bodenlichtfähig mit Endlichtfunktion
Die gewünschte Kabellänge wird automatisch durch einen positiven Verriegelungsmechanismus beibehalten
Hergestellt aus langlebigem, korrosionsbeständigem Stahl

Spezifikation
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
  • ProduktgruppeCord Reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameCable reels
  • UNSPSCCode26121635
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 17 11
  • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit