Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Google-Übersetzung,

    von Hubbell Wiring Device-Kellems

    Wetterfeste Kabeltrommeln

    Merkmale

    • Langlebige, korrosionsbeständige Konstruktion aus Aluminiumguss
    • UL-Typ 4
    • Der Führungsarm mit mehreren Positionen kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden
    • Der positive Verriegelungsmechanismus behält automatisch die gewünschte Kabellänge bei
    • Die Ratschensperre kann vor Ort für Anwendungen mit konstanter Spannung gelöst werden

    Spezifikation
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
    • ProduktgruppeCord Reels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameCable reels
    • UNSPSCCode26121635
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 17 11
    • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit