Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

Google-Übersetzung,
IP66, NEMA 4X, Außentauglicher, robuster Wand- oder Hängemontagesensor mit -40 °F bis 149 °F (-40 °C bis 65 °C) Betriebstemperaturbereich und 160° Abdeckung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-AHP1600WRP
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeExtreme Temperature
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit