Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Google-Übersetzung,
Der CFBS1R4SFBCR ist ein Mehrzweckkasten aus gestanztem Stahl mit einer Epoxidbeschichtung mit konzentrischen Ausbrechöffnungen für Strom- und Niederspannungsanwendungen. Ausbrechöffnungen auf der Niederspannungsseite der Box können entfernt und durch eine 2-Zoll-Kabelkanalnabe ersetzt werden (CFBHUB2 separat erhältlich). Die Epoxidbeschichtung macht die Box für den Einsatz auf der Ebene geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-CFBS1R4SFBCR
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)6.32
  • Tiefe (Inches)6.32
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit