Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

Google-Übersetzung,
Multi-Service-Bodenbox der Serie CFB11G
Die Bodenbox der CFB11G-Serie ist auf maximale Kapazität ausgelegt, um Audio-/Videokommunikation und Stromanforderungen zu erfüllen. Diese Bodenbox bietet 11 Gangs zur Bestückung mit verschiedenen Diensten und bietet ein Höchstmaß an Kapazität und Funktionalität. Mehrere Kabeldurchführungen ermöglichen das separate Einziehen von Strom-, Sprach-/Daten- und Multimediakabeln.

Merkmale der Serien CFB7G und CFB11G
  • cULus 514A Gelistet und Schrubbwasser zugelassen für Teppich-, Fliesen- und Holzböden
  • Attraktive Messing- oder Aluminiumabdeckungen mit Edelstahl-Verschlussbolzen
  • 4" oder 6" Betontiefe gießen
  • Ausbrechöffnungen in 2-Zoll-Handelsgröße bieten Platz für vorkonfektionierte Steckverbinder
  • Nivellierfüße sorgen für eine Anpassung vor dem Gießen
  • Lieferung mit 11-Gauge-Betonabdeckung aus verzinktem Stahl
  • Ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen, die A/V- und Multimedia-Dienste erfordern
  • Akzeptiert Wandanschlussfelder nach Industriestandard
  • Kann mit der bodengleichen Barriere für Installationen auf Bodenebene verwendet werden, die Korrosion durch Kontakt mit der Ebene verhindert
  • Über 3,75 Zoll Platz hinter Frontplatten für aktive Module, Biegeradius und vorkonfektionierte Steckverbinder

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-CFB11G4
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.08
  • Breite (Inches)13.5
  • Tiefe (Inches)12.16
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit