Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CFB7G Series Multi-Service Floor Box

CFB7G Series Multi-Service Floor Box

Google-Übersetzung,
Multi-Service-Bodenbox der Serie CFB7G
Die Bodentanks der Serie CFB7G sind die ideale Lösung für moderne Konferenz- und Schulungsräume. Die steigende Nachfrage nach Strom- und Audio-/Videodiensten macht eine Bodendose mit hoher Kapazität erforderlich. Die CFB7G-Serie bietet Flexibilität, um eine breite Palette von Kommunikations-, aktiven Multimedia-Geräten und Stromanschlüssen bereitzustellen. CFB7 Low-Profile-Abdeckungen sind in massivem Messing und Aluminium erhältlich, die ein attraktives Finish für jede Büroumgebung bieten.

Merkmale der Serien CFB7G und CFB11G
  • cULus 514A Gelistet und Schrubbwasser zugelassen für Teppich-, Fliesen- und Holzböden
  • Attraktive Messing- oder Aluminiumabdeckungen mit Edelstahl-Verschlussbolzen
  • 4" oder 6" Betontiefe gießen
  • Ausbrechöffnungen in 2-Zoll-Handelsgröße bieten Platz für vorkonfektionierte Steckverbinder
  • Nivellierfüße sorgen für eine Anpassung vor dem Gießen
  • Lieferung mit 11-Gauge-Betonabdeckung aus verzinktem Stahl
  • Ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen, die A/V- und Multimedia-Dienste erfordern
  • Akzeptiert Wandanschlussfelder nach Industriestandard
  • Kann mit der bodengleichen Barriere für Installationen auf Bodenebene verwendet werden, die Korrosion durch Kontakt mit der Ebene verhindert
  • Über 3,75 Zoll Platz hinter Frontplatten für aktive Module, Biegeradius und vorkonfektionierte Steckverbinder

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-CFB7G4
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.08
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)12.16
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit