Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Google-Übersetzung,
PFB1 – Runder PVC-Bodenkasten, Einzel- oder Multiservice, Beton

Die runden nichtmetallischen Bodentanks von Hubbell bieten eine wirtschaftliche Lösung für Einzel- und Multiservice-Anwendungen. Diese Bodentanks nehmen nichtmetallische und Messingabdeckungen und -flansche auf.
Spezifikationen:
  • Bodenkastenversion aus Kunststoff – rund
  • Minimale Gießtiefe - 3,00" (76,2)
  • Kunststoff-Bodenbox Artikel – Runde Bodenbox
  • Material - PVC
  • Abmessung A - 5,00" (127,0) Innendurchmesser
  • Abmessung B - 6,00" (152,4)
  • Auflistungen – UL-gelistete Datei #E92074
  • Gesamtkapazität in Kubikzoll – 100 Kubikzoll (1638,7 cm3) oder 19,5 Kubikzoll (319,5 cm3) pro Zoll Tiefe (vor dem Schneiden auf Bodenhöhe)
  • PFB-Naben – Naben mit vier Eingängen, zwei 1" und zwei 3/4"
  • PFB-Schlauchauswahl – Für 1/2", 3/4" und 1" Schedule 40 und Schedule 80 Hart-PVC-Schläuche und HNO-Schläuche.
  • Hinweis: Nimmt Stahlrohre auf, wenn PVC-Adapter mit Innengewinde verwendet werden. Verwenden Sie den 3/4" "Y"-Adapter der Katalognummer PFBYA1, um parallele Läufe zuzuführen.
  • UPC-Nummer: 78358534275
  • Gewicht in Pfund: 2,15

Produktspezifikationen:
  • Anwendung Bodentank: Rundes PVC, Multi-Service
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-PFB1
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.97
  • Breite (Inches)7.08
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit