Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SystemOne Floor Box, Non-Metallic

SystemOne Floor Box, Non-Metallic

Google-Übersetzung,
Hubbell SystemOne ist ein innovatives System, das Verbrauchern die Flexibilität bietet, persönliche Lösungen für die anspruchsvollsten Multi-Service-Anwendungen sowohl für bodenbündige Dosen als auch feuerfeste Durchbrüche zu erstellen. Hubbell SystemOne verfügt über eine einzigartige universelle Abdeckungsbaugruppe und eine Vielzahl von Anwendungsunterplatten, die sowohl auf Hubbell-Bodeneinbaudosen als auch auf feuerfesten Durchbrüchen installiert werden können. Unabhängig von der Anwendung liefert Hubbell SystemOne jetzt eine konsistente, ästhetische und funktionale Lösung für Anwendungen „in-the-floor“ oder „through-the-floor“ für Strom-, Sprach-, Daten- und AV-Anforderungen.

MERKMALE
  • Hochfeste Hart-PVC-Konstruktion, die nicht korrosiv ist.
  • Übergroßer 1,5-Zoll-Datenleitungsnabe für mehr Kabelkapazität und Biegeradius.
  • Parallele Leitungsnaben reduzieren die Arbeits- und Materialkosten und erleichtern den Drahtzug.
  • Die universelle Abdeckung des Hubbell SystemOne wird direkt am Steigrohr der Bodendose montiert, sodass keine zusätzliche Adaptermanschette erforderlich ist.
  • Praktische Markierungen für das Volumen in Kubikzoll (cm3) auf der Innenseite der Box.
  • Nivellierfüße bieten Anpassungsmöglichkeiten vor dem Gießen.
  • PVC-Riser ermöglicht einen einfachen Sägeschnitt zur Anpassung nach dem Gießen.
  • Lieferung mit Betonabdeckung und Verschlussstopfen (wo zutreffend).
  • Entwickelt für Multi-Service-Anwendungen mit dem breiten Angebot an Hubbell SystemOne Sub-Plates.
  • Bietet ein wirtschaftliches, einfach zu installierendes Unterflur-Versorgungssystem für große, offene Räume.
  • Lieferung mit Betonabdeckung, Rohrreduzierstücken und Rohrnabenstopfen.

SPEZIFIKATIONEN
  • Die Hubbell SystemOne Universalabdeckung verfügt über die SCRUBSHIELD™-Technologie, die die Anforderungen von UL514A und UL514C zum Ausschluss von Scheuerwasser übertrifft.
  • Mindest. Gießtiefe: 3,00" (76,2)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität: 100 cu. Zoll (1638,7 cm3)
  • Abmessungen - A: 6,00" (152,4)
  • Abmessungen – B: 5,58 Zoll (141,7)
  • Abmessungen - C: 8,76" (222,5)
  • Abmessungen - D (Innendurchmesser): 5,00" (127,0)
  • Stromzuführungen: 1" Conduit Hub
  • Dateneinträge: 1,5-Zoll-Leitungsnabe
  • Inklusive Betonabdeckung
  • Verschlussstopfen enthalten
  • Akzeptiert Hubbell SystemOne Universal Cover
  • Inklusive Befestigungsclips für die Abdeckung
  • Inklusive nichtmetallischem Niederspannungsteiler (S1DIV1)
  • Auflistungen: UL-Datei Nr. E92074, CSA-Datei Nr. LR18416.
Spezifikation
  • Floorbox, floor box, 

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-S1PFB
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit