Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

Google-Übersetzung,
Hubbell SystemOne ist ein innovatives System, das Verbrauchern die Flexibilität bietet, persönliche Lösungen für die anspruchsvollsten Multi-Service-Anwendungen sowohl für bodenbündige Dosen als auch feuerfeste Durchbrüche zu erstellen. Hubbell SystemOne verfügt über eine einzigartige universelle Abdeckungsbaugruppe und eine Vielzahl von Anwendungsunterplatten, die sowohl auf Hubbell-Bodeneinbaudosen als auch auf feuerfesten Durchbrüchen installiert werden können. Unabhängig von der Anwendung liefert Hubbell SystemOne jetzt eine konsistente, ästhetische und funktionale Lösung für Anwendungen „in-the-floor“ oder „through-the-floor“ für Strom-, Sprach-, Daten- und AV-Anforderungen.

MERKMALE
  • Nichtmetallischer Riser.
  • Die Bodenkastenkonstruktion aus gestanztem Stahl bietet eine wirtschaftliche Lösung für oberirdische Anwendungen.
  • Konzentrische Aussparungen ermöglichen verschiedene Kabelkanalgrößen für Strom- und Datendienste.
  • Einfach zu installierende, ästhetische und konfigurierbare Bodentanklösung für offene Grundrisse, die sowohl Strom- als auch Datendienste benötigen.
  • Die universelle Abdeckung des Hubbell SystemOne wird direkt am Steigrohr der Bodendose montiert, sodass keine zusätzliche Adaptermanschette erforderlich ist.
  • Praktische Markierungen für das Volumen in Kubikzoll (cm3) auf der Innenseite der Box.
  • Nivellierfüße bieten Anpassungsmöglichkeiten vor dem Gießen.
  • PVC-Riser ermöglicht einen einfachen Sägeschnitt zur Anpassung nach dem Gießen.
  • Lieferung mit Betonabdeckung und Verschlussstopfen (falls zutreffend).
  • Entwickelt, um Multi-Service-Anwendungen mit dem breiten Angebot an Hubbell SystemOne Sub-Plates zu ermöglichen.
  • Bietet ein wirtschaftliches, einfach zu installierendes Unterflur-Versorgungssystem für große, offene Räume.
  • Lieferung mit Betonabdeckung, Rohrreduzierstücken und Rohrnabenstopfen.

SPEZIFIKATIONEN
  • Die Hubbell SystemOne Universalabdeckung verfügt über die SCRUBSHIELD™-Technologie, die die Anforderungen von UL514A und UL514C zum Ausschluss von Scheuerwasser übertrifft.
  • Mindest. Gießtiefe: 3,50" (88,9)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Fassungsvermögen: 175,70 cu. Zoll (2879,1 cm3)
  • Abmessungen - A: 3,00" (76,2)
  • Abmessungen - B: 7,506" (190,5)
  • Abmessungen - C: 7,38" (187,4)
  • Abmessungen - D (Innendurchmesser): 5,00" (127,0)
  • Leistungseingänge: 0,75 Zoll, 1 Zoll konzentrische Aussparungen
  • Dateneinträge: 0,75", 1", 1,25" konzentrische Aussparungen
  • Inklusive Betonabdeckung
  • Akzeptiert Hubbell SystemOne Universal Cover
  • Inklusive Befestigungsclips für die Abdeckung
  • Inklusive nichtmetallischem Niederspannungsteiler (S1DIV1)
  • Auflistungen: UL-Datei Nr. E92074, CSA-Datei Nr. LR18416.
  • Zugelassen für die Verwendung in der Stadt Chicago.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-S1SFB
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit