Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Google-Übersetzung,
    SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.

    Warum Redwood wählen?

    Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.

    Redwood-Verkleidung

    Die Rotholzverkleidung von Humboldt Sawmill ist ein bewährtes Naturholz, das sich ideal für Fassaden-, Wand- und Paneelprojekte im Innen- und Außenbereich eignet. Sie kann als zentrales Gestaltungselement oder Akzentwand eingesetzt werden und eignet sich auch hervorragend für die effektvolle Gestaltung von Dachvorsprüngen, Dachuntersichten und Decken. Rotholz harmoniert perfekt mit anderen Materialien wie Stein, Stuck, Beton und Putz. Das an der Nordküste Kaliforniens heimische Rotholz zeichnet sich durch einzigartige Eigenschaften unter den amerikanischen Nadelhölzern aus. Seine hervorragende Formstabilität ist besonders geeignet für die Anforderungen von Fassadenverkleidungen. Die bekannte natürliche Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit, Oberflächenbeständigkeit, der hohe Brandschutz und die guten Dämmeigenschaften machen Rotholz ideal für nahezu jedes Projekt und jedes Klima.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumboldt-sawmill-redwood-cladding
    • ProduktfamilieHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • ProduktgruppeRedwood Exterior Siding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 40 00
    • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 15
    • OmniClassTitelExterior Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit