Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlatLink®
SlatLink®

    SlatLink®

    Google-Übersetzung,

    Slat Link ® ist ein 2-Zoll-Maschendrahtzaun mit einzigartig gestalteten Latten.

    Wir haben den Slat Link®- Zaun mit FeatherLock®- Latten entworfen. Diese einzigartig gestalteten Lamellen haben einen selbstsichernden 10-Zoll-Abschnitt an der Oberseite jeder Lamelle, der sie fest in Position hält. Obwohl der untere Teil der Lamellen dünner ist als der obere, bieten sie immer noch etwa 80 Prozent Privatsphäre. Die Latten bleiben aufgrund des selbstsichernden Abschnitts im Maschendrahtzaun, sodass Sie wissen, dass sie langlebig sind.

    Spezifikation
    • SLATLINK® FEATURES AND SPECIFICATIONS:

      • Double-wall factory inserted slats
      • Approximately 80% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
      • Available in 2” x 2” meshChain link manufactured up to 12’ high
      • Available in 9 or 10 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
      • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW),Type II, class V wire (2.0 oz.)
      • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
      • Self-locking double-wall slats without staples
      • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
      • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments thereafter
      • Fifteen year pro-rata limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslatlink
    • ProduktfamilieChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
    • ProduktgruppeSlatLink®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 13
    • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit