Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Google-Übersetzung,

    Die RAMPART 280- Paneele vereinen ästhetisches Design mit unserer robustesten Doppeldraht-Sicherheitstechnik. Die Verschweißung der Drahtverbindungen ist für höchste Sicherheitsstandards ausgelegt und widersteht selbst den Angriffen der entschlossensten Eindringlinge.

    Spezifikation
    • Recommended Application

      • Airports
      • Parking facilities
      • Commercial and industrial properties
      • High risk areas

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier.

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 280 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 0 GA (8 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrampart-280-double-welded-wire-fencing
    • ProduktfamilieWelded Wire
    • ProduktgruppeSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1230
    • Breite (mm)2508
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit