Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier
HySecurity

HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier

Google-Übersetzung,

HydraWedge™ SM50 | Crash-geschützte Barriere | HVM

Nahtlose, schnell öffnende Bodensicherung. Der Flachfundamentkeil verfügt über HySecurity-Hydraulikantrieb und -Steuerung. Diese hochzyklische Fahrzeug-Keilbarriere verfügt über drei nationale und internationale Crash-Zertifizierungen.

Bewertung: Durchdringungsfreie, crash-zertifizierte Keilbarriere*.

Zuverlässig: Langlebiger, wartungsarmer Keil mit optionaler USV-Sicherung, die nach einem Stromausfall Hunderte von Zyklen ermöglicht.

Programmierbar: Benutzerdefinierte, konfigurierbare Einstellungen für standortspezifische Anforderungen.

Schnell: Öffnungszeiten von nur einer Sekunde sorgen für hohe Zyklen und eine schnelle Abwicklung des Datenverkehrs und gewährleisten hohe Sicherheit.

Installation: Schnelle Installation, geringer Platzbedarf und Fundament durch 12-Zoll-Flachmontagedesign und minimale Bewehrung.

Fehlerbehebung: Einfache Systemfehlerbehebung mit integriertem Ereignisprotokoll.

Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.

Spezifikation
  • Features:

    Rating: Zero-penetration, crash-rated wedge barrier*. 

    Reliable: Long-life, low-maintenance wedge with optional UPS backup providing hundreds of cycles after power loss. 

    Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

    Fast: Open times in as little as one second provide high cycle, fast throughout for managing traffic and maintain high security. 

    Installation: Fast installation, small footprint and foundation using 12 inch shallow mount design and minimal rebar. 

    Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    HydraWedge

  • Wedge barricades
  • High-security barriers
  • Crash-rated systems
  • Vehicle access control
  • Anti-ram barriers
  • Perimeter security
  • Government facilities
  • Military bases
  • Critical infrastructure
  • Emergency deployment

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydrawedge-sm50
    • ProduktfamilieIndustrial Security Gate Operator
    • ProduktgruppeHostile Vehicle Mitigation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC003214
    • ETIM-NameWedge
    • Klassifizierung34 71 13.16
    • Format2014TitelVehicle Crash Barriers
    • OmniClassNummer23-11 25 15
    • OmniClassTitelPerimeter Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit