Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    SlideSmart™ DC | Schiebetorantrieb

    Zuverlässiger Schiebetorantrieb mit Batterie-Backup. Der Schiebetorantrieb mit Kettenantrieb schont die Torbeschläge und bietet Funktionen wie Sanftanlauf und -stopp, einstellbare Geschwindigkeiten und adaptive Hinderniserkennung. Hervorragend geeignet für Solaranwendungen.

    Merkmale:

    Gewichts- und Längenbeschränkung: Bewegen Sie Tore bis zu 1.500 lb und 40 ft.

    Zuverlässig: Die Batterie-Notstromversorgung ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1.200 m. Mit aufrüstbaren Batterien bis zu 7.600 m.

    Programmierbar: Über 70 vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen zur Erfüllung standortspezifischer Anforderungen.

    Batterie: Überwachen Sie den Batteriezustand und maximieren Sie die Lebensdauer mit dem intelligenten Wechselsystem.

    Diagnose: Einfache Systemfehlerbehebung mit integriertem Ereignisprotokoll.

    Einstellbar: Unabhängige, vor Ort einstellbare Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten.

    Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.


    Spezifikation
    • Features:

      Weight and length limit: Move gates up to 1,500 lb and 40 ft. 

      Reliable: Battery backup provides up to 4,000 ft of travel. Upgrade batteries for up to 25,000 ft. 

      Programmable: Over 70 user configurable settings to meet site specific requirements. 

      Battery: Monitor battery conditions and maximize life with the intelligent changing system. 

      Diagnostics: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Adjustable: Independent, field-adjustable open and close speeds. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally source materials.

      • Slide gate operators
      • Automated gates
      • Residential security
      • Commercial gate systems
      • Access control
      • Safety sensors
      • Smart gate technology
      • Industrial security
      • Wireless communication
      • Gate management
      • Slide Gate

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidesmart-dc
    • ProduktfamilieCommercial Security Gates Operator
    • ProduktgruppeSecurity Slide Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001093
    • ETIM-NameSliding gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit