Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC Power Supply HyCharger
HySecurity

DC Power Supply HyCharger

Google-Übersetzung,

Gleichstromversorgung mit HyCharger™

Fortschrittliche USV-Stromversorgung mit HyCharger DC

Spezifikation
  • Features:

    Smart: Smart charge system uses high efficiency switching technology that optimizes battery conditioning, storage capacity and battery life. 

    Powerful: Supplies 50A of 24VDC power on continuous basis to both motor drive circuit or charger circuit. Burst mode supplies additional energy to gate operator, when needed. 

    Fast recharge: After AC power is restored, batteries are completely recharged in as little as 2 hours (12 hours when operating a high-traffic gate). 

    Adaptable: Easy replacement of existing, older DC chargers in HySecurity DC Supply Cabinets. If you are interested in replacing an older DC charger, contact HySecurity for replacement parts: MX2890-01 HyCharger DC 208/230V or MX2890-02 HyCharger DC 115V.**

    • Inverter Backup Power Supply DC
    • UPS battery Backup
    • Backup generator
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhyinverter-backup-DC-power-supply
  • ProduktfamilieIndustrial Security Gate Operator
  • ProduktgruppeBattery Backup
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
  • ETIM-CodeEC001093
  • ETIM-NameSliding gate operator
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
  • Klassifizierung32 31 11
  • Format2014TitelGate Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit