Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    TECHNA Parkschrankenantrieb

    • Betriebsabläufe optimieren und Umsätze maximieren: In Verbindung mit der myQ-Software liefert TECHNA Einblicke in den Verkehrsfluss, Spitzenzeiten und Fahrzeug- vs. Ticket-Transaktionen für datengestützte Entscheidungen.
    • Absolute Sorgenfreiheit: Dank serienmäßiger Notstromversorgung, bürstenlosem Gleichstrommotor und Direktantriebsgetriebe mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Zyklen garantiert die Langlebigkeit von TECHNA höchste Zuverlässigkeit.
    • Flexible Armhalterung: Standardmäßige Sollbruch- oder Schwenkvorrichtungen minimieren Schäden durch Armschläge.
    • Gut sichtbares Design: Programmierbare rote/grüne LEDs an Turm und Arm erhöhen die Sichtbarkeit und verringern so die Gefahr versehentlicher Kollisionen.
    • Schnelle und einfache Installation: Die Schaltrichtung lässt sich mit zwei mechanischen Einstellungen ändern. Fünf Hilfsrelais ermöglichen einen schnellen Schleifenanschluss. Die modularen Arme lassen sich schnell vor Ort montieren.
    • Installations- und Nutzungsunterstützung: Eine umfangreiche Inhaltsbibliothek mit klaren Anleitungen und Videos unterstützt Sie bei der Installation und Wartung.
    • Wichtige Kennzahlen immer im Blick: Bordzähler erfassen entscheidende Daten wie Verkaufsstellenanzahl, Fahrzeuganzahl und Gesamtsumme.

    Merkmale

    Torsicherheit

    UL-gelistet

    Geprüft nach den strengsten UL-325-Richtlinien. Externe Einklemmschutzvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL-325-Normen zu erfüllen. Ihr Installateur empfiehlt Ihnen geeignete Einklemmschutzvorrichtungen für Ihre Anlage, z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

    Torsicherheitssensoren

    Schützen Sie Personen, die Ihr Tor betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

    Synchronisieren

    Synchronisiert den Torbetrieb und erspart kostspielige Grabarbeiten; Geschwindigkeit kann bei Bedarf unabhängig eingestellt werden.

    Torleistung

    Hohe Verkehrsstärke

    Die LiftMaster® Schrankenantriebe mit Gleichstromantrieb und Notstromversorgung für hohe Verkehrsaufkommen sorgen für einen reibungslosen Verkehrsfluss und ermöglichen einen einfachen Ein- und Ausfahrtszugang rund um die Uhr.

    Reibungsloser Betrieb

    Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung durch geringeren Verschleiß dank sanftem Start-/Stopp-Betrieb.

    Hohe Verkehrssicherheit

    Gewährleistet den Zugang zum Objekt durch ein verschlüsseltes Signal mit erweiterter Reichweite dank Security+2.0.
    Kann so eingestellt werden, dass es im Fehlerfall gemäß den Vorschriften der Feuerwehr geöffnet bleibt.

    Spezifikation
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Wi-Fi: Yes

      Speed/Per Second: 1.9s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 Years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertechna-parking-barrier-gate-operator-PBG24DC
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeBarrier Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
    • Klassifizierung11 12 33.13
    • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNummer23-11 23 19
    • OmniClassTitelParking Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit