Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
    HySecurity

    HydraSwing™ - Swing Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    HydraSwing™ | Drehtorantrieb

    Maximale Leistungsfähigkeit in einem flachen Hydraulikdesign, perfekt für dekorative oder industrielle Drehtore und Anwendungen bei starkem Wind.

      Merkmale:

      Leistungsstark: Bis zu 15.000 lb/40 ft pro Blatt.

      Sanft: Sanfter Start, sanfter Stopp.

      Zuverlässig: USV-Backup mit optionaler AC-Stromversorgung mit HyInverter AC™.

      Programmierbar: Vor Ort programmierbar, um spezifische Standortanforderungen zu erfüllen.

      Anwendungen: Duale oder sequenzielle Gate-Integration.

      Fehlerbehebung: Einfache Systemfehlerbehebung mit integriertem Ereignisprotokoll.

      Sicher: Robustes Gehäuse, Komponenten in Industriequalität.

      Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.


        Spezifikation
        • Features:

          Powerful: Up to 15,000 lb/40 ft per leaf.

          Gentle: Soft-start, soft-stop. 

          Reliable: UPS backup with optional AC Power Supply w/HyInverter AC™. 

          Programmable: Field programmable to specific site requirements. 

          Applications: Dual or sequenced gate integration. 

          Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

          Secure: Heavy duty chassis, industrial grade components. 

          Made in USA: Designed, tested, and built within USA from globally sourced materials.

          • Swing gate automation
          • Automated swing gates
          • Driveway swing gates
          • Ornamental swing gates
          • Residential swing gates
          • Industrial swing gate openers
          • Commercial swing gate operators
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerhydraswing
        • ProduktfamilieIndustrial Security Gate Operator
        • ProduktgruppeSecurity Swing Gate
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
        • IFCClassificationAusstieg
        • ETIM-CodeEC001092
        • ETIM-NameSwing gate operator
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
        • Klassifizierung32 31 11
        • Format2014TitelGate Operators
        • OmniClassNummer23-17 19 11 31
        • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        Kanada
        USA