Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideSmart™HD - Slide Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    SlideSmart™HD | Schiebetorantrieb

    Große, schwere Tore mit Leichtigkeit bewegen

    Hochleistungs-Schiebetorantrieb mit Pad- oder Pfostenmontage und Batterie-Backup. Reduziert den Verschleiß von Tor und Antrieb durch kontrollierten Sanftanlauf und Sanftstopp.

    Merkmale:

    Gewichts- und Längenbeschränkung: Bewegen Sie Tore bis zu 3.500 lb und 50 ft.

    Design: Pfosten- oder Pad-Montagegehäuse aus Stahl, das Nagetiernagen widersteht.

    USV: Standardmäßige Batterie-Notstromversorgung, um die Tore bis zu 100 Zyklen in Bewegung zu halten, mit Batterie-Upgrades für bis zu 600 Zyklen.

    Programmierbar: Über 70 vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen zur Erfüllung standortspezifischer Anforderungen.

    Geschwindigkeit: HD 15F benötigt die Hälfte der Zeit für Zyklen im Vergleich zu Standardantrieben.

    Fehlerbehebung: Einfache Systemfehlerbehebung mit integriertem Ereignisprotokoll.

    Batterie: Überwachen Sie den Batteriezustand und maximieren Sie die Lebensdauer mit dem intelligenten Ladesystem.

    Nachrüstung: Einfache Nachrüstung ähnlicher Profiloperatoren direkt nach der Installation.

    Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.

    Spezifikation
    • Features:

      Weight and length limit: Move gates up to 3,500 lb and 50 ft. 

      Design: Post mount or pad mount all steel rodent resistant enclosure. 

      UPS: Standard battery backup to keep gates moving up to 100 cycles, with battery upgrades for up to 600 cycles. 

      Programmable: Over 70 user configurable settings to meet site specific requirements. 

      Speed: HD 15F cycles in half the time as standard operators. 

      Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Battery: Monitor battery conditions and maximize life with the intelligent charging system. 

      Retrofit: Easily retrofit similar profile operators out-of-the-box. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally source materials.

      Sliding Gate

      • Slide gate automation
      • Automated slide gates
      • Driveway slide gates
      • Ornamental slide gates
      • Residential slide gates
      • Commercial slide gate operators
      • Battery backup Slide gate automation
      • Battery backup Automated slide gates
      • Battery backup Driveway slide gates
      • Battery backup Ornamental slide gates
      • Battery backup Residential slide gates
      • Battery backup Commercial slide gate operators

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidesmart-hd
    • ProduktfamilieCommercial Security Gates Operator
    • ProduktgruppeSecurity Slide Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001093
    • ETIM-NameSliding gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit