Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
    HySecurity

    StrongArm® - Traffic Control Arm

    Google-Übersetzung,

    StrongArm® | Verkehrsleitarm

    Zuverlässige, wartungsarme mehrspurige Verkehrsregelung

    Die bevorzugte Lösung für die Verkehrssteuerung, bewährt durch jahrzehntelangen zuverlässigen Betrieb

    Merkmale:

    Reichweite: Heben Sie die Schrankenarme auf bis zu 36 Fuß Länge für breite Fahrzeugzufahrten an.

    Schnell: Heben Sie den Arm in nur 2 Sekunden (je nach Länge), um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.

    Freiraum: Lässt sich um 90° drehen, um die Arme bis auf 28 Fuß vollständig zu öffnen und so hohen Fahrzeugen freien Zugang zu ermöglichen.

    Programmierbar: Konfigurierbar für spezifische Standortanforderungen.

    Robust: Sicheres Stahlgehäuse und manipulationssichere Abdeckung

    Anwendung: Einfache Primär-/Sekundärsteuerung mit HySecurity-Torantrieben.

    Modelle: DOT-Modell mit standardmäßigem verzinktem Stahlchassis und abreißbarer Armhalterung.

    Sichtbar: 14F verfügt über einen beleuchteten Arm für Sichtbarkeit bei Nacht.

    Sicher: Die optional erhältliche Haltearmhalterung stoppt das Tor und schützt Fußgänger, Fahrzeuge und Ausrüstung.

    Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.

    Spezifikation
    • Features:

      Reach: Raise barrier arms up to 36 ft long for broad vehicle access points. 

      Fast: Raise arm in as little as 2 seconds (depending on length) to keep traffic flowing. 

      Clearance: Rotates 90° to fully open arms up to 28 ft., allowing tall vehicles free access. 

      Programmable: Configurable to specific site requirements. 

      Tough: Secure steel chassis and tamper resistant cover 

      Application: Easy primary/secondary controls with HySecurity gate operators. 

      Models: DOT model with standard galvanized steel chassis and breakaway arm bracket. 

      Visible: 14F features available lighted arm for nighttime visibility. 

      Safe: Available breakaway arm mount stops gate, protecting pedestrians, vehicles, and equipment. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Traffic Arm

      • Gate automation
      • Automated gates
      • Driveway gates
      • Industrial gate openers
      • Commercial gate operators
      • Lift Arm Parking Gates
      • Rising arm vehicular barriers
      • Drop arm
      • boom barrier
      • boom gate
      • access barrier arm
      • bar gates
      • parking gates
      • parking arm
      • automatic barrier arms
      • Folding Arm Barriers
      • Articulated Arm Barriers

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerstrongarm
      • ProduktfamilieCommercial Security Gates Operator
      • ProduktgruppeSecurity Traffic Control
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
      • IFCClassificationAusstieg
      • ETIM-CodeEC001093
      • ETIM-NameSliding gate operator
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
      • Klassifizierung11 12 33.13
      • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
      • OmniClassNummer23-11 23 19
      • OmniClassTitelParking Gates

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit