Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
    HySecurity

    WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier

    Google-Übersetzung,

    WedgeSmart™ DC | Crash-geprüfte Keilbarriere | HVM

    Sicherheit und Verkehrskontrolle in einem

    Elektromechanischer Keil und integrierter Schrankenbaum, entwickelt zum Anhalten von Personenkraftwagen.

    Merkmale:

    Armgröße: Konfigurationen zur Unterstützung von Fahrbahnbreiten von 9, 10, 12 oder 14 Fuß.

    Programmierbar: Benutzerdefinierte, konfigurierbare Einstellungen für standortspezifische Anforderungen.

    Sichtbar: Integrierte Beleuchtung für mehr Sicherheit.

    Zuverlässig: Funktioniert bis zu 150 Zyklen nach einem Stromausfall mit optionaler USV-Sicherung*.

    Optionen: Gerader oder Gelenkarm.

    Effizient: Unabhängig bedienbarer Schrankenbaum für Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen.

    Sicherheit: Der abreißbare Stop-Motion-Arm schützt Personen und Eigentum im Falle eines Fahrzeugaufpralls.

    Installation: Oberflächenmontage – einfache, schnelle Installation.

    Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.

    Spezifikation
    • Features:

      Arm size: Configurations to support lane widths of 9, 10, 12, or 14 ft. 

      Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

      Visible: Integrated lighting for safety. 

      Reliable: Operates for up to 150 cycles after AC power loss with optional UPS backup*. 

      Options: Straight or articulating arm.

      Efficient: Independently operated barrier arm for high traffic periods. 

      Safety: Breakaway, stop motion arm protects people and property in case of vehicle strike. 

      Installation: Surface mount - Easy, quick installation. 

      Made is USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Wedgesmart

    • Wedge barricades
    • High-security barriers
    • Crash-rated systems
    • Vehicle access control
    • Anti-ram barriers
    • anti-ram wedge
    • Perimeter security
    • Government facilities
    • Military bases
    • Critical infrastructure
    • Emergency deployment
    • Battery backup Swing gate automation
    • Battery backup wedge
    • battery backup wedge and barrier arm
    • battery backup wedge and traffic arm
    • Battery backup rental car facility
    • Battery backup rental car facility crash
    • crash rental facility
    • Battery backup high security wedge
    • Battery backup crash high security wedge
      • Crash barrier arms
      • crash traffic arm
      • crash traffic barrier
      • crash Vehicle access control
      • crash Perimeter security
      • Crash Critical infrastructure
      • crash Emergency deployment
      • active vehicle barrier
      • final denial barrier
      • dual arm barrier
      • dual arm barrier crash
      • final denial barrier crash
      • drop arm barrier
      • Crash drop arm barrier
      • crash beam
      • avb
      • avb crash
      • High security
      • crash test certified
      • beam barricades
      • anti-terrorist
      • military security
      • government security
      • Surface Mounted Solutions
      • Critical Infrastructure Security
      • Government/Federal Buildings
      • Airport Security
      • Seaport Security
      • Parking Solutions
      • m30/m50
      • crash engineered
      • hysecurity
      • crash rated
      • astm f2656
      • astm f2656 2017
      • Department of state k ratings
      • Department of defense k ratings
      • sc40
      • fs30
      • k4




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwedgesmart-dc
    • ProduktfamilieIndustrial Security Gate Operator
    • ProduktgruppeHostile Vehicle Mitigation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • ETIM-CodeEC003214
    • ETIM-NameWedge
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWedges
    • Klassifizierung34 71 13.16
    • Format2014TitelVehicle Crash Barriers
    • OmniClassNummer23-39 11 11 11 11
    • OmniClassTitelCrash Barriers ( including Impact Attenuating Devices)

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit