Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco
Hycrete

Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco

Google-Übersetzung,

Hycrete M1000 ist ein einzigartiger, einfach zu verwendender Imprägnierzusatz für Fugenmörtel, Mörtel und Stuck, der eine dauerhafte Lösung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit bietet. Hycrete M1000 schließt das Kapillarnetzwerk in diesen zementartigen Materialien und bietet Fleckenbeständigkeit, Ausblühungen, Frost-Tau-Schutz, verbesserte Haltbarkeit und Feuchtigkeitsreduzierung.

Hycrete M1000 beeinflusst weder die Haftung noch die Abbindeeigenschaften und hinterlässt eine leicht zu reinigende Oberfläche. Hycrete M1000 ist ein Cradle to Cradle-zertifiziertes, ungiftiges, wasserbasiertes Material ohne Ausgasung und praktisch ohne VOC.

Produktmerkmale

  • Cradle-to-CradleTM-zertifiziert durch MBDC
  • Kompatibel mit Standard-Zusatzmittel-Dosiergeräten
  • ISO 14021-konform – recycelter Inhalt gemäß Typ-II-Umweltkennzeichnung; Anwendbar für LEED-Materialien und -Ressourcen Credit 4.1/4.2 – Recycelter Inhalt

Hauptvorteile

  • Einzigartige Formulierung für integralen Feuchtigkeitsschutz
  • Keine Notwendigkeit, sich erneut zu bewerben
  • Keine zusätzliche Arbeit oder Ausrüstung erforderlich (fügen Sie einfach die richtige Dosierung zur Nassmischung hinzu)
  • Kann Flecken auf Fugenmörtel oder Stuck verhindern
  • Hochleistungsbehandlung für längere Lebensdauer und Schutz vor Verschüttungen, Frost-Tau-Schäden, Delamination der Bindung, Ausblühungen und Abbau von Mörtel/Mörtel
  • Umweltfreundliches Material ohne Ausgasung und praktisch ohne VOCs

Verwendungen und Anwendungen

  • CMU-Blöcke
  • Mörtel Zement
  • ASTM-Stuck
  • Mörtel und Mörtel reparieren
  • Unterlagemörtel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhycrete-M1000
  • ProduktfamilieMortar & Stucco
  • ProduktgruppeHycrete M1000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCement-bound granular mixtures
  • OmniClassNummer23-13 13 00
  • OmniClassTitelBinding Agents and Admixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit