Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture

Google-Übersetzung,

Hycrete W500 ist ein patentierter Betonabdichtungszusatz, der das Eindringen von Wasser durch Beton erheblich reduziert. Gewöhnlicher Beton absorbiert Wasser und gelöste Salze durch sein Porennetzwerk, was zu Wasserinfiltration und Korrosion der Stahlbewehrung führt. Hycrete W500 reduziert die Absorption und bildet eine Schutzschicht um die Stahlbewehrung. Weniger Wasser und weniger Chloride können in den Beton eindringen und die Bewehrung ist besser vor Korrosion geschützt.

Hycrete W500 liefert konsistente und zuverlässige Leistung und ist einfach zu bedienen. Hycrete W500 ist ein umweltbewusstes, Cradle to Cradle™-zertifiziertes Produkt. Die Verwendung von Hycrete W500 gibt Eigentümern und Bauherren die Gewissheit, dass ihre Investition/ihr Projekt gegen eines der schädlichsten Elemente der Natur geschützt ist … Wasser.

Produktmerkmale

  • Cradle to Cradle™-zertifiziert von MBDC
  • NSF/ANSI 61 – zugelassen für den Einsatz in Trinkwassertanks
  • Kompatibel mit Standard-Zusatzmittel-Dosiergeräten
  • ISO 14021-konform – recycelter Inhalt gemäß Typ-II-Umweltkennzeichnung; Anwendbar für LEED-Materialien und -Ressourcen Credit 4.1/4.2 – Recycelter Inhalt

Hauptvorteile

  • Hycrete W500 hält Wasser aus Beton fern
  • 50 % oder mehr Verringerung der Wasseraufnahme
  • Neutrales Abbindeverhalten von Beton, selbst in Mischungen mit hohem Flugasche- und GGBS-Gehalt (Schlacke).
  • Widersteht hydrostatischem Druck
  • Kann Risse bis zu 0,4 mm heilen
  • Gleichbleibende Leistung und überprüfbare Dosierung
  • Einfach zu verwenden; keine zusätzliche Arbeit erforderlich
  • Sicher zu benutzen; enthält keine krebserregenden Kieselsäuren
  • Korrosionsschutz; Schutzbeschichtung um die Stahlbewehrung gebildet

Verwendungen und Anwendungen

  • Hoch- und Tiefbau
  • Wasserrückhaltebecken
  • Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen
  • Sekundäre Containment-Strukturen
  • Unterirdische Gewölbe
  • Zusätzlicher Schutz für Wände und Decken
  • Aufklappbare Paneelwände
  • Fertigteile
  • Architektonische Wasserspiele und Springbrunnen
  • Brücken, Dämme und Autobahninfrastruktur
  • Wassersportzentren, Jachthäfen und Zoos
  • Schwimmbecken


Technische Spezifikation
  • Referenznummerhycrete-W500
  • ProduktfamilieWaterproof Concrete
  • ProduktgruppeHycrete W500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
  • OmniClassNummer23-13 13 13 25
  • OmniClassTitelCement Waterproofing Agents

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit