Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EX Series Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

EX Series Commercial Condensing Boiler

Google-Übersetzung,

Hocheffiziente gewerbliche Brennwertkessel

Die Wahl des richtigen Heizsystems ist entscheidend, um die Energieeinsparungen und die Umweltauswirkungen eines Gebäudes zu maximieren. Das neue Standmodell der EX-Serie kann Ihnen dabei helfen. Standgerät mit intuitiver Touchscreen-Steuerung, Fernzugriff, bis zu 97,9 % thermischer Effizienz, Kommunikation mit mehreren Kesseln, 10:1-Reduzierung und unübertroffenen Sicherheitsfunktionen. Ihre Installation könnte nicht einfacher sein.

Geeignet für folgende Projekte:

  • Schulen
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Scheune/Wirtschaftsgebäude
  • Schneeschmelze
  • Freizeiteinrichtungen
  • Gewerbliche Garagen
  • Bürogebäude
  • Fabriken / Lager
  • Große Wohnhäuser / Mehrfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser
  • Hotels
Spezifikation
  • Touchscreen Control
    • Express setup - program your boiler in seconds with remote monitoring & diagnostics
    • Precise burner modulation control
    • Easy USB programmability
    • Intuitive alert system with detailed error message
    • Vast array of performance data for troubleshooting
    • Load combining and zoning
    • Multi-boiler communication for network applications up to 24 boilers without additional controls
    • With 24 networked boilers turndown ratio is 240:1
    • End switch, 0-10 VCD or 4-20mA control compatible
    • Full BACnet capability included
    • Primary pump and zone pump controller - up to 4 zones

    Built-in Features
    • Unparalleled build quality
    • Turndown ratio of 10:1 means you have the power to heat the building in the coldest weather, yet reduce short cycling when the weather is mild
    • MFZ Moisture management protocol
    • Reverse flow detection
    • Outdoor reset control of water temperature
    • CSA/UL approved low water cut-off and manual reset high limit
    • CSD-1 Compliant
    • Unmatched safety features

    Superior Heat Exchanger
    • The most advanced stainless steel fire tube boiler on the market today
    • High grade 439 stainless steel construction
    • Innovative saddle-bolt lit hardware
    • Better thermal efficiency - up to 97%
    • Condensed flue gasses clean vertical flue tubes while draining
    • Custom water flow baffling to ensure even heat transfer and long life

    Easy to Install & Service
    • PVC/CPVC/PP/SS venting materials approved
    • Direct vent lengths – up to 170’ each side
    • Available in either NG or LP factory set or field convertible
    • Open access to heat exchanger and all internal components

Technische Spezifikation
  • Referenznummerex-series-commercial-condensing-boiler
  • ProduktfamilieBoiler
  • ProduktgruppeEX Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA