Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler
IBC Boiler

SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler

Google-Übersetzung,

Der einzige vollkondensierende Kombikessel auf dem Markt

Sie erwarten von Ihrem Kombikessel ausreichend Warmwasser für Küche und Bad sowie ausreichend Wärme für ein behagliches Zuhause. Unser SFC Combi ist genau dafür konzipiert. Ganz gleich, wie Ihr Heiz- und Warmwasserbedarf aussieht – unser SFC Combi Kessel ist die perfekte Lösung für Sie.

Spezifikation
  • SIMPLE
    • 2 independent copper waterways embedded in a cast aluminum block
    • A total of 5 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Pump, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • Illuminated touchscreen control display panel
    • Factory installed domestic water strainer saves installation time
    • 2” venting up to 65 ft. and 2” vent adapter
    • Standard pipe size connections
    • Extended pipe fittings

    RELIABLE
    • 30-year track record, 2 million installations worldwide
    • Innovative state of the art electronic control
    • Compatible with standard Propylene Glycol
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations (SFC 199-1)
    • No need for a 3-way valve or secondary DHW plate heat exchanger
    • Will accept a 0-10 VDC signal

    EFFICIENT

    • 95% AFUE with full ASME-rated heat exchanger
    • Wireless cascade up to 8 units (SFC 199-1). Multiple domestic and space heating cascade configurations available.
    • Packaged with a high efficiency variable speed pump (ECM)
    • Outdoor reset technology increases efficiency by lowering the water temperature automatically
    • Advanced modulating temperature control

Technische Spezifikation
  • Referenznummersfc-199-1-superflow-dual-condensing-combi-boiler
  • ProduktfamilieBoiler
  • ProduktgruppeSFC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA