Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette
Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette
Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette
Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette
Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette

    Ceratherm Navigo Brausethermostat 1 Bedienelement und runde Rosette

    Ceratherm Navigo Brausethermostat 2-Steuerung (2 Ausgänge) Quadratische Rosette
    Spezifikation
    • • Single-Push-/Flow-Control-Betrieb • Thermostatische Temperaturregelung • Temperaturgriff zur Übersteuerung des Temperaturstopps bei 40 °C (Werkseinstellung) • Drücken Sie die Steuergriffe aus Metall • Temperiermaterial Metall • Rundes Wandschild ZDC Ø 157-158mm • Rosettenstärke max. 10mm • Knopfabmessungen müssen dem gewählten Design entsprechen • Bautiefe wie vorhandene Easy-Box • Die Versiegelung der Frontplatte sollte unseren bestehenden Easy-Box-Produkten entsprechen. • Möglichkeit zur nachträglichen Ausstattung mit Distanzrahmen • Möglichkeit zur Ausstattung mit vorhandenem Verlängerungskit – 20 mm und 40 mm (idealerweise vorhanden A960704NU, A962476NU) • Minimierung der Anzahl der Teilverbindungen zur Erleichterung der Reinigung • Verpackung – ISI Picture Box • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold, (A5) Magnetic Grey und (GN) Silver Storm. "
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7295
    • ProduktfamilieNavigo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Spanien
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich