Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONCA SHR MXR BIN KIT2/EASY-BOX CHR
CONCA SHR MXR BIN KIT2/EASY-BOX CHR
CONCA SHR MXR BIN KIT2/EASY-BOX CHR
CONCA SHR MXR BIN KIT2/EASY-BOX CHR

    CONCA SHR MXR BIN KIT2/EASY-BOX CHR

    IS Brausearmatur UP CONCA, Bausatz2, Chrom
    Spezifikation
    • Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163x163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe / Oberfläche: Chrom DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. Gesamte Ausladung: 102 mm Gesamte Höhe: 196 mm Gesamte Breite: 163 mm Gewicht: 1,342 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Conca Artikel-Nr.: A7373AA Benötiges Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20mm) (A6678AA). Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7373
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeSHOWER MIXERS
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika