Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Eigensicher gemäß DIN EN 1717. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163x163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Farbe / Oberfläche: Chrom
DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Gewicht: 1,459 kg
Hersteller: Ideal Standard
Serie: Conca
Artikel-Nr.: A7375AA
Benötiges Zubehör:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).
Optionales Zubehör:
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).
Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).
Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).