Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm, freistehend mit Ablauf/Füller
Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm, freistehend mit Ablauf/Füller

    Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm, freistehend mit Ablauf/Füller

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    TONIC II Körperform-Badewanne 1800 mm, freistehend aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch mitgelieferten Montagesatz auf fertig gefliesten Boden. Inklusive Ab- und Überlauflaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion. Norm: DIN EN 14516, DIN EN 232, DIN EN 198
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3982
    • ProduktfamilieTONIC II
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland