Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/71bdb47d-97cf-49c3-ba2f-01ad2dd8ace1
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Objekte für Bad und Spa
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Active - Rechteckige Badewanne für den Einbau - 170x75x59
Download
Spezifikation
Spezifikation
Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
K1818
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Baths
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-05-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
471
Breite (mm)
1697
Tiefe (mm)
748
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.it
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.it
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.it
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Acrylat
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06_08
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Baths
OmniClassNummer
23-31 15 00
OmniClassTitel
Bathtubs
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Belgien
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download
DURAVIT AG
D-Code Rechteck-Badewanne 700103
4.1
(
14
)
Download