Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/24f1cf1e-347e-4d31-9ca2-8da891af2935
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Waschbecken
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN
Doppelwaschtisch Extra, je 3 Hl., m.Ül., 1200x450x150mm, Weiß
Download
Spezifikation
Spezifikation
Waschtisch Serie: Extra Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: je 3 Hahnlöcher links und rechts durchgestochen Überlauf: Überlaufloch, geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 1200x450x150 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Inklusive Befestigung (WW965340) Ausschnittschablone: TT0299747 (bitte seperat bestellen) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 29,500 kg Artikel-Nr.: T391001
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T3910
Produktfamilie
Extra
Produktgruppe
Washbasins
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2021-05-10
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
148
Breite (mm)
1200
Tiefe (mm)
450
Links
Links
Produkt url
https://www.idealstandard.de/produkte/kollektionen/extra#produkte
Installationinstruktionen
https://www.idealstandard.de/produkte/kollektionen/extra#produkte
Video Anleitung
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
ProductCertification
https://www.idealstandard.de/ueber-uns/kontakt-und-service
Technische Beschreibung
https://www.idealstandard.de/produkte/kollektionen/extra#produkte
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Fireclay
Nettogewicht (kg)
29.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Waschbecken
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011550
ETIM-Name
Washbasin
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_96_95
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Wall-hung hand rinse basins
Klassifizierung
33 47 26.16
Format2014Titel
Retention Basins
OmniClassNummer
23-39 29 13 21 19
OmniClassTitel
Surface Water Retention Basins
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Belgien
Bulgarien
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Italien
Niederlande
Polen
Russland
Spanien
Tschechische Republik
Vereinigtes Königreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
DURAVIT AG
Vero Air Handwaschbecken 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
Vero Aufsatzbecken 045260
4.2
(
139
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Handwaschbecken 073845
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download