Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
    Ceraline Einhebel-Waschtischmischer
    Spezifikation
    • Mit ihrer ikonischen zylindrischen Körperform ergänzt Ceraline eine breite Palette von Keramikwaren. Ceraline ist eine gute Wahl für den Einsatz in Neubau- und Badverbesserungsprojekten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD136
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit