Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    Google-Übersetzung,
    IS i.life A Einzelschüssel horizontaler Auslauf, weiß, Bareware, EU-Palette
    Spezifikation
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4673
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung12 46 16
    • Format2014TitelBowls
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit