Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Google-Übersetzung,

    Strada II Waschbecken 80 cm, ohne Hahnloch, Überlauf, verpackt, weiß

    Spezifikation
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3634
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall-hung wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)188.3
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)460
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit