Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Google-Übersetzung,

    Kubo A Eckviertel, 850 mm, rechteckige Duschabtrennung, 2 Schiebetüren, klares 6 mm Sicherheitsglas, ideale saubere Beschichtung

    Spezifikation
    • Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7157
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)820.4
    • Tiefe (mm)870
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit