Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND BRT SILV SA

    Google-Übersetzung,

    Kubo PSC Schiebetür 1050 mm, 1 Schiebetür, 1 Festteil, wendbar, satiniertes 6 mm Sicherheitsglas, Ideal-Clean-Beschichtung, Silber-Finish

    Spezifikation
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7335
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1953
    • Breite (mm)1070
    • Tiefe (mm)72.5
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit