Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CPVC Edification
IDISTUB

CPVC Edification

4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

CPVC-Rohrleitungssystem (chloriertes Polyvinylchlorid) und Fittings. Gemäß STANDARD UNE-EN-ISO 15877 (IS 15778) erfüllt diese Mischung die Elemente der Klasse DP 110-2-3-2 und widersteht einer Betriebstemperatur von 0 bis 93 ºC (32 - 199,4 ºF).

Die Rohre sind in den Kupferrohrgrößen (CTS) DN15 – ½ Zoll bis DN50 2 Zoll mit zwei verschiedenen Drücken erhältlich, SDR-11 (PN20) und SDR-13,5 (PN16), Klasse 1 bzw. Klasse 2, von der UNE – EN – ISO 15877-STANDARD.

Fittings werden gemäß Standard ASTM D2846 hergestellt. Alle CPVC-Rohre in SDR-11 und SDR-13.5 werden aus der gleichen CPVC-Verbindung mit den gleichen physikalischen Eigenschaften hergestellt.

Das gesamte CPVC-Rohrleitungssystem wird aus Rohstoffen von SEKISUI hergestellt, dem zuverlässigsten und modernsten technischen Kunststoffmaterial im Bau- und Industriesektor.

CPVC-Rohrleitungen etablieren sich als Alternative und Zubehör in Hydrauliksystemen und sind heute ein Maßstab in Branchenprojekten. Sein hochmodernes Rohmaterial, das entwickelt wurde, um hohen Temperaturen mit garantiertem Höchstdruck und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen standzuhalten, eignet sich auch für Installationen im Freien.

CPVC PRO ist schnell und einfach zu installieren, da es mit Lösungsmittelzement verbunden wird, und funktioniert mit Warmwasser, (ACS) Kaltwasser, Klimaanlagen und Heizungen mit einem Arbeitstemperaturbereich von 0 ºC bis 95 ºC (32 - 203 ºF). eine Reihe von Rohren und Fittings von ½" bis 12".

• Farbe Beige, hohe Dichte, mit einem größeren Innendurchmesser als andere Kunststoffe in der Industrie.

• Druckbereich von ½” bis 2” mit SDR13.5 (PN16) –SDR11(PN20) und 2” ½ bis 12” in SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20).

Dies sind ihre Hauptmerkmale, abgesehen von ihrem Ausdehnungskoeffizienten, ihrer Wärmeleitfähigkeit, ihrer inneren Rauheit usw., in denen sie die Besten der Branche übertreffen.

Hervorzuheben ist die Feuerbeständigkeit im Vergleich zu anderen Lösungen sowie die Leistung in Bezug auf die Sauerstoffundurchlässigkeit: Bei Legionellen-Nachweistests ist das Bakterienwachstum deutlich geringer.

Die Datei enthält ein Projekt in der RVT-Erweiterung (Revit 2016 und Revit 2020), das alle Rohrleitungstypologien sowie Ventile, Formstücke, T-Stücke und Verbindungen enthält:

- Rohrleitungen:

SCH40. Von DN65 bis DN100
SCH80. Von DN65 bis DN100
SDR11. Von DN15 bis DN50
SDR13. Von DN15 bis DN50

Alle Rohre können jedem BIM-Gebäude-/MEP-Installationsprojekt hinzugefügt werden.

- Biegung 45º

- 90º biegen

- Kupplung

- T-Stück 90º

- Endstopfen

- Reduzierbuchsen

- Kompakte Kugelhähne

- Stummelflansch Vanstone

- Stummelflansch

- Verstärkter PPR-Flansch

Alle Rohre können jedem BIM-Gebäude-/MEP-Installationsprojekt hinzugefügt werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercpvc-edificacion
  • ProduktfamilieCPVC Edificación
  • ProduktgruppeCPVC
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Klassifizierung40 05 31.23
  • Format2014TitelChlorinated Polyvinyl Chloride Process Pipe
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit