Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15
iGuzzini

Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15

Google-Übersetzung,
Außenleuchte mit direktstrahlender asymmetrischer Optik für erhöhten Sehkomfort (G4), ausgelegt für den Einsatz von LED-Lampen. Die optische Baugruppe und das Stangenbefestigungssystem bestehen aus einer Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF und werden einem mehrstufigen Vorbehandlungsprozess unterzogen, bei dem die Hauptphasen sind: Entfetten, Fluorzirkonierung (ein schützender Oberflächenfilm) und Versiegeln (mit einer nanostrukturierten Silanschicht). ). Die Lackierstufe besteht aus einer Grundierung und einer bei 150 °C ausgehärteten flüssigen Acrylfarbe mit hoher Witterungsbeständigkeit. Möglichkeit, die Neigung zur Fahrbahn zusätzlich mit einer Gradskala von +15°/10° (in 5°-Schritten) bei Mastaufstellung und +5°/20° (in 5°-Schritten) bei a einzustellen seitlicher Einbau. 5 mm starkes gehärtetes Natriumcalcium-Verschlussglas. Das am Rahmen befestigte Glas schließt die optische LED-Baugruppe, die mit einem Scharnier und 2 Schrauben an der Komponentenbaugruppe befestigt ist. Die hohe IP-Schutzklasse wird durch die zwischen den beiden Elementen platzierte Silikondichtung gewährleistet. Komplett mit Schaltung aus monochromen LEDs und silbernen Aluminiumreflektoren. LED-Baugruppe kann direkt vor Ort ausgetauscht werden. Austauschmöglichkeit der LEDs in 12er-Gruppen im Labor. Mitten in der Nacht (100%-70%) elektronisches Vorschaltgerät. Dali- oder Bi-Energy-Modus ohne externen Programmiervorgang. Kundenspezifische Midnight-Programmierung, festes Dimmen und Kompatibilität mit Durchflussreglern über eine spezielle Programmierschnittstelle. Betriebsgeräte mit Schnellkupplungssteckern verbunden. Treiber mit automatischem internen Temperaturkontrollsystem. Werkzeuglos abnehmbare Vorschaltgeräte-Platteneinheit. Die Optikbaugruppe wird mit zwei Klemmschrauben am Wand- oder Mastaufsatz befestigt, zwei Sicherheits-Madenschrauben erleichtern die Montage. Der in der oberen Hemisphäre des Systems in horizontaler Position emittierte Lichtstrom ist null (in Übereinstimmung mit den strengsten Normen zur Vermeidung von Lichtverschmutzung). Alle äußeren Schrauben sind aus Edelstahl.
Spezifikation
  • LED Neutral 4000K CRI 70 Electronic Driver Middle of the night Optic: A60 - Asymmetric h = 7 / d = 2 Material: die-cast aluminium Size (mm): 765x412x268, Weight (kg): 15.30 Environment: Outdoor Colour: 15 Grey
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerED14-ED15
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeArchilede HP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-29
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)412
  • Breite (mm)765
  • Tiefe (mm)268
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLampe
  • ETIM-CodeEC001959
  • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSCNameRoadway or highway lighting
  • UNSPSCCode39111603
  • Klassifizierung26 56 13
  • Format2014TitelLighting Poles and Standards
  • OmniClassNummer23-11 29 37
  • OmniClassTitelPublic Lighting Columns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit