Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Wall Tile Tofu
Acoustic Wall Tile Tofu
Acoustic Wall Tile Tofu
Acoustic Wall Tile Tofu
Acoustic Wall Tile Tofu

    Acoustic Wall Tile Tofu

    Google-Übersetzung,

    Tofu Tiles sind eine Wandverkleidungslösung, die akustische Leistung mit einer dezenten, haptischen Eleganz vereint. Entworfen von der renommierten dänischen Designerin Cecilie Manz, bestehen die Fliesen aus ARCHISONIC® Cotton, einem revolutionären Material aus nachhaltig gewonnenen Baumwollfasern – einem industriellen Nebenprodukt, das sonst im Abfall landen würde – und natürlichen Mineralpigmenten. Mit ihrer weichen, matten Oberfläche und der dezenten Webstruktur bieten Tofu Tiles eine raffinierte Alternative zu herkömmlichen Akustikpaneelen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Cotton (100% circular), in 5 special colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-wall-tile-tofu
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit