Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alma chair
inoff

Alma chair

Google-Übersetzung,

Alma ist eine stapelbare Stuhlserie aus massiver Birke oder Eiche, die stilvolle Schlichtheit mit durchdachten Funktionen verbindet. Der Stuhl wird standardmäßig in klar lackierter Eiche oder klar lackierter, schwarz oder weiß gebeizter Birke gefertigt, aber auch andere Beizarten sind möglich. Alma wird mit Urinstoff auf dem Sitz geliefert, der wiederum mit einem festen oder abnehmbaren Bezug bezogen ist. Optional sind auch Rückenpolster und Rollen an den Vorderbeinen, Akustikplatte und Koppelbeschläge wählbar.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlma_chair1
  • ProduktfamilieAlma
  • ProduktgruppeStol / Karmstol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)880
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit