Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
    InoxPRES

    RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in Revit

    Google-Übersetzung,

    Die Raccorderie Metalliche-App ist ein Plug-in, das in die Revit-Umgebung heruntergeladen wird und daher weltweit verwendet werden kann, ohne dass zusätzliche Modellierungssoftware erforderlich ist. Sogar Designer, die MagiCAD in einer Revit-Umgebung verwenden, können die Raccorderie Metalliche-Anwendung herunterladen und verwenden. Wenn ein MagiCAD-Benutzer an einem Projekt in Revit arbeitet, kann er die Raccorderie Metalliche-App problemlos herunterladen und sie seinem Revit-Band hinzufügen, während er mit MagiCAD arbeitet.

    Designer, die StabiCAD in einer Revit-Umgebung verwenden, können mit der Revit Raccorderie Metalliche-App arbeiten. Sie können außerdem die PLS-Dateien [Produktlinienblätter, PLS-Dateien, die sich in der StabiCAD-Software befinden] mit den in der Software bereitgestellten Raccorderie Metalliche-Produktlinien nutzen.

    Die für den Product Line Placer in der Raccorderie Metalliche-App unterstützten Revit-Versionen sind 2024, 2023, 2022 und 2021.

    In der Anwendung verfügbare Produktreihen:

    • inoxPRES
    • inoxPRES Gas
    • inoxPRES HT
    • inoxPRES Dampf
    • StahlPRES
    • aesPRES
    • aesPRES Gas
    • marinePRES
    • inoxPRES Uniko

    Fittings empfohlen für den Einsatz mit Presswerkzeugen mit Backen oder Ketten vom Typ M und Edelstahlrohren AISI-316L und AISI-304L sowie verzinkten Rohren in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima, Solar, Gas, Druckluft und Brandbekämpfung.

    Spezifikation
    • ADVANTAGES:

      Design the systems to press quickly and easily
      Configure and insert specific pipe fittings, valves and fittings Raccorderie Metalliche in your Revit project, available 100% and ready to order. And all directly from within your project.

      Content updated and suitable for your country
      Use only updated and localized metal fittings. The integrated MEPcontent Browser library covers a wide range of items ready for use in the BIM process.

      More accurate modelling with autorouting
      It designs a complete metal fittings system through the autorouting function with extreme precision. T-fittings, curves, joints, reductions and other fittings are automatically inserted while drawing, depending on the desired routing preferences. In addition, when adjusting a plant size (e.g. diameter), the specific properties (e.g. item number) are also automatically changed.

      Perform advanced connections
      Do you want to quickly adjust the most complex connections? The App shows the best solutions available based on truly existing fittings. It is no longer necessary to use custom fittings provided by native Revit.

      Draw hoses in half the time
      Revit hoses are no longer a problem. It easily designs hose plants with special curves that allow you to draw in all directions, even with a top view, without slowing down the project.

      Default schedules
      Create Revit schedules with all relevant data such as dimensions, manufacturer data and item numbers. Predefined schedules included in the app (such as cut lists, pipe fittings, and collapsible pipes) come with the latest product data so that you can order the items directly from within Revit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrm-inoxpres-fittings-pipes-plug-in-revit
    • ProduktfamilieSoftware
    • ProduktgruppePlug-in Revit
    • TypSoftware
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit