Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Google-Übersetzung,

    USA – Brandklasse A ASTM E84, Großbritannien – BS Brandklasse B – S1,d0


    Passive Purple External ist eine gebrauchsfertige wasserdichte Membran für Fassaden. Es basiert auf speziellen Reinacrylat-Polymer-Dispersionen, die nach dem Auftragen mit einem Airless-Sprühgerät oder einer Farbrolle zu einer langlebigen, flexiblen, wasserdichten, UV-beständigen und feuchtigkeitsoffenen Membran trocknen.

    Passive Purple External – Fassadenwasserdichte Membran wird verwendet als:

      • Eine wetterfeste Schutzmembran für freiliegende Fassaden
      • Luft- und regensichere Membran vor der Verankerung/Montage von Dämmplatten und Fassadenabschluss.
      • Luft- und regensichere Membran vor dem Einbau der Fassadenverkleidung, z. B. Fassadenplatten.


        Regendicht, aber dampfdurchlässig

        Luftdicht

        UV-beständig

        Anti-Pilz

        Selbstreinigend / reduzierte Schmutzaufnahme durch UV-Netze

        Rissüberbrückend

        Karbonisierungsblock (für Beton); realkalisieren (konkret)

        Schutz vor Salzen (für Straßen) (Betonkonstruktionen).

        Kann auch als Schutzbeschichtung auf Beton als Antikarbonatisierung auf Beton-/Zementbeschichtungen verwendet werden.



        Spezifikation
        • External

          Damp-open Membrane

          Watertight

          Facade

          Passivhaus

          Membrane

          Vapour Control

          Airtightness

          Airtight

          VCL

          Vapour

          Control

          Breather Membrane

          Liquid Membrane

          Vapor

        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerPassive-Purple-External
        • TypBaumaterial
        • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
        • Editionsnummer1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit